Menu Ricerca

Manopole a clessidra

In produzione

Le manopole a clessidra hanno una forma tondeggiante che ricorda una clessidra e che offre una superficie di presa solida e confortevole. Queste manopole durevoli si adattano alle applicazioni filettate e sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Materiale manopola Altezza totale Acquista
20,2983 € - 57,6284 € In produzione
25.0 mm
M6
Acciaio zincato
Female
Acciaio
29.0 mm
41,0609 € - 102,6156 € In produzione
36.0 mm
M10
Acciaio zincato
Female
Acciaio
42.0 mm
18,6258 € - 43,4504 € In produzione
20.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
Female
Acciaio inossidabile
24.0 mm
42,3301 € - 88,8933 € In produzione
32.0 mm
M10
Acciaio inossidabile
Female
Acciaio inossidabile
37.0 mm
15,4665 € - 43,8682 € In produzione
20.0 mm
M6
Acciaio zincato
Female
Acciaio
24.0 mm
32,6515 € - 81,6133 € In produzione
32.0 mm
M8
Acciaio zincato
Male
Acciaio
53.0 mm
17,03 € - 39,7269 € In produzione
16.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
Male
Acciaio inossidabile
28.0 mm
26,7097 € - 62,3872 € In produzione
25.0 mm
M8
Acciaio inossidabile
Male
Acciaio inossidabile
43.0 mm
54,0551 € - 113,5157 € In produzione
36.0 mm
M12
Acciaio inossidabile
Male
Acciaio inossidabile
60.0 mm
14,2682 € - 40,4836 € In produzione
16.0 mm
M6
Acciaio zincato
Male
Acciaio
28.0 mm
36,2331 € - 90,6027 € In produzione
32.0 mm
M10
Acciaio zincato
Female
Acciaio
37.0 mm
18,3823 € - 38,6029 € In produzione
16.0 mm
M5
Acciaio inossidabile
Female
Acciaio inossidabile
18.0 mm
24,6923 € - 57,6284 € In produzione
25.0 mm
M6
Acciaio inossidabile
Female
Acciaio inossidabile
29.0 mm
47,9338 € - 100,661 € In produzione
36.0 mm
M10
Acciaio inossidabile
Female
Acciaio inossidabile
42.0 mm
13,6071 € - 18,3823 € In produzione
16.0 mm
M5
Acciaio zincato
Female
Acciaio
18.0 mm
22,8234 € - 64,81 € In produzione
25.0 mm
M8
Acciaio zincato
Male
Acciaio
43.0 mm
47,6238 € - 119,0262 € In produzione
36.0 mm
M12
Acciaio zincato
Male
Acciaio
60.0 mm
19,7559 € - 46,0873 € In produzione
20.0 mm
M8
Acciaio inossidabile
Male
Acciaio inossidabile
36.0 mm
38,4933 € - 80,836 € In produzione
32.0 mm
M8
Acciaio inossidabile
Male
Acciaio inossidabile
53.0 mm
Manopola 25.0 mm M6 Acciaio Nero

1337508

Fascia di prezzo
57,6284 € - 20,2983 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 36.0 mm M10 Acciaio Nero

1337512

Fascia di prezzo
102,6156 € - 41,0609 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 20.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

1337516

Fascia di prezzo
43,4504 € - 18,6258 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 32.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

1337520

Fascia di prezzo
88,8933 € - 42,3301 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 20.0 mm M6 Acciaio Nero

1337506

Fascia di prezzo
43,8682 € - 15,4665 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 32.0 mm M8 Acciaio Nero

1337511

Fascia di prezzo
81,6133 € - 32,6515 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    53.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 16.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

1337515

Fascia di prezzo
39,7269 € - 17,03 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 25.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

1337519

Fascia di prezzo
62,3872 € - 26,7097 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 36.0 mm M12 Acciaio inossidabile Naturale

1337523

Fascia di prezzo
113,5157 € - 54,0551 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 16.0 mm M6 Acciaio Nero

1337505

Fascia di prezzo
40,4836 € - 14,2682 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 32.0 mm M10 Acciaio Nero

1337510

Fascia di prezzo
90,6027 € - 36,2331 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 16.0 mm M5 Acciaio inossidabile Naturale

1337514

Fascia di prezzo
38,6029 € - 18,3823 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 25.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

1337518

Fascia di prezzo
57,6284 € - 24,6923 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 36.0 mm M10 Acciaio inossidabile Naturale

1337522

Fascia di prezzo
100,661 € - 47,9338 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 16.0 mm M5 Acciaio Nero

1337504

Fascia di prezzo
18,3823 € - 13,6071 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 25.0 mm M8 Acciaio Nero

1337509

Fascia di prezzo
64,81 € - 22,8234 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7318190090
Manopola 36.0 mm M12 Acciaio Nero

1337513

Fascia di prezzo
119,0262 € - 47,6238 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 20.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

1337517

Fascia di prezzo
46,0873 € - 19,7559 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    36.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890
Manopola 32.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

1337521

Fascia di prezzo
80,836 € - 38,4933 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    53.0 mm
  • Colore
    Natural
  • Codice doganale
    7326909890