I morsetti per pannello sono compatibili con lo sportello destrorso o sinistrorso; sono perfetti per i pannelli di riscaldamento e ventilazione. Questi morsetti sono realizzati in nylon con vite in acciaio in modello simmetrico o asimmetrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Finitura | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3756 € - 11,1127 € | In produzione |
3.346 in
85.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||||
7,0625 € - 11,6005 € | In produzione |
3.346 in
85.0 mm
|
Verniciato nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
7,3496 € - 12,073 € | In produzione |
3.346 in
85.0 mm
|
Zinc Plated
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||||
1,2021 € - 1,6637 € | 245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||||||
1,1747 € - 1,692 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare