Le coppiglie sono clip a R in filo di metallo indurito solitamente utilizzate per fissare l'estremità di aste tonde in applicazioni con assi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Usable Length | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1751 € - 4,1751 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||||||
2,6437 € - 2,6437 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||||
1,2708 € - 1,2708 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||||||||
3,573 € - 3,573 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||||
0,602 € - 0,602 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||||
0,6688 € - 0,6688 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
0,9698 € - 0,9698 € | In produzione |
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||||||
1,1033 € - 1,1033 € | In produzione |
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||||||
1,2381 € - 1,2381 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||||||
5,3137 € - 5,3137 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||||||
2,7092 € - 2,7092 € | In produzione |
0.276 in
7.0 mm
|
|
||||||||
1,0038 € - 1,0038 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||||
1,17 € - 1,17 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||||
2,4474 € - 2,4474 € | In produzione |
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||||
6,6618 € - 6,6618 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||||
0,869 € - 0,869 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||||||||
1,3742 € - 1,3742 € | In produzione |
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||||||
0,8023 € - 0,8023 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||||||||
7,3555 € - 7,3555 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||||
1,1373 € - 1,1373 € | In produzione |
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare