Il morsetto a ginocchiera manuale verticale ha un'altezza ridotta ed è provvisto di un'impugnatura imbottita; i suoi componenti sono zincati per resistere alla corrosione. L'impugnatura e la barra di compressione si spostano in direzioni opposte per garantire un'ottima capacità di tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto la barra | Tipo base | Lunghezza totale | Forza di tenuta | Materiale (nome esteso) | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,0074 € - 40,0173 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.244 in
57.0 mm
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
Acciaio inossidabile
|
|||||
21,1466 € - 23,4902 € | In produzione |
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
2.008 in
51.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Acciaio inossidabile
|
|||||
39,6245 € - 44,0407 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
2.752 in
69.9 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Acciaio inossidabile
|
|||||
19,101 € - 21,2414 € | In produzione |
1.276 in
32.4 mm
|
Flanged
|
6.89 in
175.0 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
20,5483 € - 30,5738 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Flanged
|
5.63 in
143.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
15,8497 € - 23,5847 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
5.768 in
146.5 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
17,6165 € - 26,2023 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
5.772 in
146.6 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
32,8773 € - 48,9233 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Flanged
|
4.173 in
106.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
34,6442 € - 51,5409 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Flanged
|
7.008 in
178.0 mm
|
992.1 lbs
450.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
21,1373 € - 31,4507 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.224 in
56.5 mm
|
Straight
|
5.669 in
144.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
14,0958 € - 20,9671 € | In produzione |
2.52 in
64.0 mm
|
Parte anteriore
|
2.913 in
74.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
23,4931 € - 34,9452 € | In produzione |
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
15,8497 € - 23,5847 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
14,0958 € - 20,9671 € | In produzione |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
2.965 in
75.3 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
21,7262 € - 32,3145 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.228 in
82.0 mm
|
Parte anteriore
|
5.945 in
151.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
15,2607 € - 22,7078 € | In produzione |
1.228 in
31.2 mm
|
Flanged
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
16,4386 € - 24,4616 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Flanged
|
3.465 in
88.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
12,9179 € - 19,2133 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.114 in
28.3 mm
|
Straight
|
2.996 in
76.1 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
9,3972 € - 13,9781 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
2.106 in
53.5 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
17,0276 € - 25,3385 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
Parte anteriore
|
4.685 in
119.0 mm
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
Acciaio
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare