I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana laterale ma sono disponibili anche quelli con membrana centrale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1182 € - 0,1437 € | 4462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,069 € - 0,095 € | 9771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,1312 € - 0,1575 € | 8769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,0776 € - 0,1065 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,062 € - 0,0851 € | 4307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||||
0,0844 € - 0,1156 € | In produzione |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
DGB-10 | 0,1126 € - 0,1363 € | 4293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
0,062 € - 0,0851 € | 17739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare