Menu Ricerca

Passacavi IP67

Disponibile

I passacavi a tenuta IP67 garantiscono protezione completa da polvere e tenuta stagna e sono quindi adatti ad applicazioni esterne. Fungono anche da tappi di chiusura fino all'installazione del cavo. Resistono alle vibrazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo cavo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Acquista
0,6922 € - 0,6922 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
PG7
0,9144 € - 0,9144 € 23890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
PG-21
0,2246 € - 0,2804 € 153596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
M12
0,1038 € - 0,1038 € 6819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
PG7
0,2274 € - 0,2846 € In produzione
9.0 mm
M16
0,3097 € - 0,3864 € 27706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M20
0,14 € - 0,14 € 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
PG11
0,5148 € - 0,6431 € 2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M25
0,8843 € - 1,1054 € 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M32
0,2905 € - 0,2905 € 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
PG21
1,8792 € - 2,349 € 1583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M40
2,4042 € - 3,0122 € 4402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
M50
2,2661 € - 2,8326 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
PG36
0,2194 € - 0,8847 € 7712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
PG7
LTG-34715 0,4633 € - 0,5039 € 4703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
PG11
0,2246 € - 0,2804 € 25465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
M12
0,2274 € - 0,2846 € 55383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
M16
0,0674 € - 0,0674 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG9
0,3097 € - 0,3864 € In produzione
13.0 mm
M20
0,5148 € - 0,6431 € 5066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M25
  • di 3
Passacavo IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

1342663

Fascia di prezzo
0,6922 € - 0,6922 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro foro compatibile
    12.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG7
Passacavo IP67 PG-21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-43021

Fascia di prezzo
0,9144 € - 0,9144 €

Livelli di giacenza
23890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    29.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG-21
  • Altezza testa
    6.1 mm
Passacavo IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120001499

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2246 €

Livelli di giacenza
153596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M12
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120122599

Fascia di prezzo
0,1038 € - 0,1038 €

Livelli di giacenza
6819 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG7
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160059999

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2274 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M16
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200001499

Fascia di prezzo
0,3864 € - 0,3097 €

Livelli di giacenza
27706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M20
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200122599

Fascia di prezzo
0,14 € - 0,14 €

Livelli di giacenza
2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG11
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250059999

Fascia di prezzo
0,6431 € - 0,5148 €

Livelli di giacenza
2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M25
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320001499

Fascia di prezzo
1,1054 € - 0,8843 €

Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M32
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320122599

Fascia di prezzo
0,2905 € - 0,2905 €

Livelli di giacenza
1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG21
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400059999

Fascia di prezzo
2,349 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
1583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M40
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500001499

Fascia di prezzo
3,0122 € - 2,4042 €

Livelli di giacenza
4402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M50
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500159999

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG36
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

LTG-1

Fascia di prezzo
0,8847 € - 0,2194 €

Livelli di giacenza
7712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG7
  • Altezza testa
    6.8 mm
Passacavo IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34715

Fascia di prezzo
0,5039 € - 0,4633 €

Livelli di giacenza
4703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    19.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG11
  • Altezza testa
    6.0 mm
Passacavo IP67 M12 4.0 mm 7.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120059999

Fascia di prezzo
0,2804 € - 0,2246 €

Livelli di giacenza
25465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M12
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160001499

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2274 €

Livelli di giacenza
55383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M16
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo 5.0 mm EPDM Grigio chiaro

283160122599

Fascia di prezzo
0,0674 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG9
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200059999

Fascia di prezzo
0,3864 € - 0,3097 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M20
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250001499

Fascia di prezzo
0,6431 € - 0,5148 €

Livelli di giacenza
5066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    25.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M25
Passacavo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250122599

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,1374 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG16
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320059999

Fascia di prezzo
1,1054 € - 0,8843 €

Livelli di giacenza
3553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M32
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400001499

Fascia di prezzo
2,349 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
9892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M40
  • Codice doganale
    4016999790
EPDM N/A (OD)

283400122599

Fascia di prezzo
2,1778 € - 1,7422 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG29
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500059999

Fascia di prezzo
3,0122 € - 2,4042 €

Livelli di giacenza
230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M50
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630022599

Fascia di prezzo
10,4265 € - 10,4265 €

Livelli di giacenza
425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M63
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 PG-29 20.0 mm 24.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-2

Fascia di prezzo
1,6777 € - 1,6777 €

Livelli di giacenza
874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    38.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG-29
  • Altezza testa
    6.5 mm
Passacavo IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-39897

Fascia di prezzo
0,3827 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
26088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG9
  • Altezza testa
    6.2 mm
Passacavo IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120101499

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2385 €

Livelli di giacenza
22030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG7
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160022599

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
3195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M16
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160159999

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
7550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG9
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200101499

Fascia di prezzo
0,3739 € - 0,2985 €

Livelli di giacenza
21822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG11
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M25 11.0 mm 17.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250022599

Fascia di prezzo
0,6369 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M25
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250159999

Fascia di prezzo
0,2002 € - 0,2002 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG16
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320101499

Fascia di prezzo
0,8343 € - 0,6669 €

Livelli di giacenza
8618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG21
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M40 19.0 mm 28.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400022599

Fascia di prezzo
2,3718 € - 1,8974 €

Livelli di giacenza
7946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M40
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400159999

Fascia di prezzo
0,8196 € - 0,8196 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG29
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG36 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500101499

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
5919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG36
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630059999

Fascia di prezzo
24,2903 € - 19,421 €

Livelli di giacenza
559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M63
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavi a tenuta IP67 Grigio EPDM 57.5 mm PG-36

LTG-3

Fascia di prezzo
2,2608 € - 2,2608 €

Livelli di giacenza
4832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    48.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG-36
  • Altezza testa
    8.0 mm
Passacavi a tenuta IP67 Grigio chiaro EPDM 20.0 mm M12

283120022599

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
1984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M12
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 PG7 3.0 mm 5.0 mm 0.5 mm 2.0 mm EPDM

283120159999

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2385 €

Livelli di giacenza
3327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG7
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 PG9 5.0 mm 7.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283160101499

Fascia di prezzo
0,3067 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
8350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG9
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M20 8.0 mm 13.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200022599

Fascia di prezzo
0,3864 € - 0,3097 €

Livelli di giacenza
13921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M20
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283200159999

Fascia di prezzo
0,3739 € - 0,2985 €

Livelli di giacenza
3009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG11
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283250101499

Fascia di prezzo
0,5664 € - 0,452 €

Livelli di giacenza
9539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG16
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M32 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320022599

Fascia di prezzo
1,1161 € - 0,8929 €

Livelli di giacenza
20777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M32
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG21 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283320159999

Fascia di prezzo
0,8263 € - 0,6604 €

Livelli di giacenza
2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG21
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 PG29 20.0 mm 26.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283400101499

Fascia di prezzo
2,2323 € - 1,7858 €

Livelli di giacenza
10401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG29
  • Codice doganale
    4016999790
Passacavo IP67 M50 27.0 mm 35.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283500022599

Fascia di prezzo
3,0415 € - 2,4276 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M50
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 M63 34.0 mm 45.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

283630001499

Fascia di prezzo
24,0567 € - 24,0567 €

Livelli di giacenza
268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Stile testa
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M63
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavo IP67 PG16 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

LTG-34716

Fascia di prezzo
0,5596 € - 0,5167 €

Livelli di giacenza
51351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro foro compatibile
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    PG16
  • Altezza testa
    6.1 mm