I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7392 € - 0,7392 € | In produzione |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
0,6314 € - 0,7392 € | 3727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
0,7834 € - 0,7834 € | 3296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||||
0,6687 € - 0,7834 € | 8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||||
0,7765 € - 0,9078 € | 3508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
1,0308 € - 2,1763 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
1,1424 € - 2,637 € | In produzione |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
0,8636 € - 1,8309 € | 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
0,6314 € - 0,7392 € | 4871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
0,7392 € - 0,7392 € | 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
0,7834 € - 0,7834 € | 803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||||
0,7765 € - 0,9078 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
1,5174 € - 1,8023 € | 2060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
1,0927 € - 1,0927 € | 2789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
0,7392 € - 0,7392 € | 5905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
0,5966 € - 0,5966 € | 2457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
0,7834 € - 0,7834 € | 2672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||||
0,7765 € - 0,9078 € | 2436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
1,5165 € - 2,3163 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||||
0,314 € - 0,314 € | In produzione |
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare