I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Diametro base | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8412 € - 0,8412 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||||||
0,5955 € - 0,5955 € | 15994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,8332 € - 0,8332 € | 4210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,8028 € - 0,8028 € | 11732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,9105 € - 0,9105 € | 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,7503 € - 0,7503 € | In produzione |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,883 € - 1,883 € | 3346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,1772 € - 1,3817 € | 5361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,3424 € - 1,3424 € | 2253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
0,8774 € - 0,8774 € | 3843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
0,9184 € - 0,9184 € | 5024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
1,8152 € - 2,0184 € | 1827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
1,5714 € - 1,5714 € | 10407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
0,4601 € - 0,485 € | 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Vite o striscia autoadesiva
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,7559 € - 0,7559 € | In produzione |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,7309 € - 0,7309 € | In produzione |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,7945 € - 0,7945 € | 4204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,6662 € - 1,8559 € | 2349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
1,1352 € - 1,1352 € | 5811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
1,1758 € - 1,1758 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Perno prigioniero filettato, in plastica
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare