Le rondelle di sicurezza con dentellatura esterna forniscono una maggiore resistenza all'allentamento dovuto alle vibrazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Overall Height | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0268 € - 0,0268 € | 9179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||||
0,0413 € - 0,0577 € | In produzione |
0.11 in
2.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||||||
0,0298 € - 0,0298 € | 22656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|||||||
0,0637 € - 0,101 € | 8078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||||
0,024 € - 0,024 € | In produzione |
0.161 in
4.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||||||
0,0389 € - 0,0543 € | 28192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare