I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,671 € - 0,7659 € | In produzione |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
0,3888 € - 0,3888 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
1,6463 € - 2,5113 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
0,2842 € - 0,2842 € | In produzione |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
CG-PG29-1-BK | 3,6135 € - 5,204 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
CG-PG7-2-BK | 0,5106 € - 0,8203 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
0,6166 € - 0,9375 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
4,2638 € - 4,2638 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
CG-PG16-1-BK | 0,7589 € - 1,1552 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||
6,5299 € - 6,5299 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
0,82 € - 1,1965 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
In produzione |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
0,9632 € - 0,9632 € | In produzione |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
0,4655 € - 0,4655 € | In produzione |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
1,0031 € - 1,5207 € | In produzione |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
1,6547 € - 2,5221 € | In produzione |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
5,0483 € - 5,0483 € | In produzione |
PG36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
0,512 € - 0,8245 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
0,8957 € - 1,37 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
5,3351 € - 5,3351 € | In produzione |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare