I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6305 € - 1,8101 € | 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
0,7599 € - 0,847 € | 1739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,7599 € - 0,847 € | 19552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,6895 € - 0,7668 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||||
3,1781 € - 3,5235 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
|||||||
1,6305 € - 1,8101 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG-21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
0,7112 € - 0,7911 € | 13792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
467183 | 0,8871 € - 0,9852 € | 32005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1,3237 € - 1,4785 € | 1742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
3,2195 € - 3,5926 € | 1108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,3237 € - 1,4785 € | 6876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
3,2195 € - 3,5926 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
0,638 € - 0,7085 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,8981 € - 0,9976 € | 14665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
0,3457 € - 0,3457 € | 4045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,8836 € - 0,8836 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG29
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4,0762 € - 4,546 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG42
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
0,7383 € - 0,8182 € | 3213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,9299 € - 1,0335 € | 6743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,8602 € - 3,1781 € | 2627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare