I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0324 € - 0,04 € | 653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,0625 € - 0,0772 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||||
0,0741 € - 0,0915 € | In produzione |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.7 in
17.78 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||||
0,0813 € - 0,1003 € | In produzione |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,1239 € - 0,153 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
Type 2
|
||||
0,1086 € - 0,134 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||||
0,1126 € - 0,139 € | 884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||||
0,1038 € - 0,1281 € | 6033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||||
0,107 € - 0,1321 € | In produzione |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||||
0,2067 € - 0,2552 € | 1969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Type 2
|
||||
0,1158 € - 0,143 € | In produzione |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||||
0,0324 € - 0,04 € | 23981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||||
0,0625 € - 0,0772 € | 2505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||||
0,0324 € - 0,04 € | 5849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,0617 € - 0,0762 € | In produzione |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||||
0,0702 € - 0,0867 € | In produzione |
0.205 in
5.2 mm
|
Nero
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||||
0,0778 € - 0,096 € | 3435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||||
0,1223 € - 0,151 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Type 2
|
||||
0,107 € - 0,1321 € | 31438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||||
0,1102 € - 0,1361 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
PA
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare