I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.
Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.
La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore minimo pannello | Materiale | Stile | Rivetto pre-assemblato | Diametro testa | Lunghezza attacco | Tipo impronta | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1003 € - 0,1003 € | In produzione |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 7
|
No
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,2293 € - 0,2293 € | 1536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
Style 8
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,5388 € - 0,5388 € | 26757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,1581 € - 0,1581 € | 2028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,2183 € - 0,2915 € | 7692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 4
|
No
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,2058 € - 0,2058 € | 24001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
POM
|
Style 8
|
No
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,4919 € - 0,4919 € | 58245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,137 € - 0,137 € | 8928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,2943 € - 0,3191 € | In produzione |
0.039 in
1.0 mm
|
Acetale
|
Modello 1
|
Sì
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
0,2653 € - 0,3039 € | 2985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
Acetale
|
Modello 1
|
Sì
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
0,5955 € - 0,5955 € | 3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Acetale
|
Style 5
|
Sì
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
0,5955 € - 0,5955 € | 2403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Acetale
|
Style 5
|
Sì
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
0,8166 € - 0,8166 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon
|
Style 3
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
0,8166 € - 0,8166 € | 7357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon
|
Style 3
|
Sì
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Chiave con scanalatura
|
|||
0,4919 € - 0,4919 € | 2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,5692 € - 0,5692 € | 9988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,0889 € - 0,0889 € | 9140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
POM
|
Style 7
|
No
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,485 € - 0,485 € | 4041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,5388 € - 0,5388 € | 11812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
POM
|
Style 6
|
No
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
0,3261 € - 0,3261 € | 4891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
POM
|
Style 7
|
No
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Chiave con scanalatura a croce
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare