Gli ammortizzatori per ante sono un tipo di paracolpi che possono essere applicati all'interno di un'anta o di un cassetto per garantire una chiusura morbida e delicata.
Questa azione impedisce che le ante sbattano sull'applicazione, proteggendo così l'usura dei mobili e contribuendo al controllo del rumore. È particolarmente utile in ambienti come scuole, ospedali e uffici.
Questi paracolpi sono facili da installare e sono disponibili in vari tipi di fissaggio, tra cui: posteriore, anteriore e inferiore a vite. Sono disponibili anche varianti con montaggio a filo in fori e con punta magnetica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro pin | Stile raccordo | Colore | Lunghezza corpo | Dimensioni foro | Tipo | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550288 | 2,1555 € - 5,8034 € | 3094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Molla a click
|
Grigio
|
3.287 in
83.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,5286 € - 6,848 € | In produzione |
0.236 in
6.0 mm
|
A incastro
|
Grigio
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
0,4926 € - 5,8034 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
A incastro
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fissaggio a pressione
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare