I nostri sigilli a cavo in plastica possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni. Un'alternativa altamente sicura ai lucchetti standard, grazie alla funzione aggiuntiva di prova di manomissione. Il sigillo è facile da usare nelle applicazioni a tenuta. Le applicazioni più adatte sono: porte di veicoli, autocisterne, carrelli duty-free e gabbie a rotelle.
Il sigillo è dotato di un meccanismo di blocco potenziato e comprende un'etichetta lunga, ideale per la stampa di codici QR o numeri di serie e codici a barre fino a 13 cifre. Il sigillo ha anche un'elevata resistenza alla trazione, con opzioni che includono: 120 kg (diametro 1,5 mm) e 150 kg (diametro 2,0 mm).
Istruzioni di installazione:
1. Far passare il cavo attraverso l'elemento da sigillare
2. Inserire il cavo attraverso la camera di bloccaggio
3. Tirare il cavo fino in fondo fino a quando l'elemento sarà ben sigillato, quindi tirare per assicurarsi che il sigillo sia bloccato.
4. Rimuovere il sigillo con l'apposito tagliacavi (venduto separatamente).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Maximum Tensile Strength | Colore | Diametro cavo | Resistenza a trazione minima | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6701 € - 0,8373 € | 7054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
0.059 in
1.5 mm
|
264.555 lbf
120 kg-f
|
||||||
0,8594 € - 0,8594 € | In produzione |
|
Blu
|
0.079 in
2.0 mm
|
330.693 lbf
150 kg-f
|
||||||
0,6701 € - 0,8373 € | In produzione |
|
Verde
|
0.059 in
1.5 mm
|
264.555 lbf
120 kg-f
|
||||||
0,6881 € - 0,8594 € | In produzione |
|
Verde
|
0.079 in
2.0 mm
|
330.693 lbf
150 kg-f
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare