I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.
Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza cinghia | Larghezza | Colore | Lunghezza | Spessore | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1157 € - 0,1286 € | 924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Rosso
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
0,1271 € - 0,1271 € | In produzione |
19.685 in
500.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Giallo
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
0,0141 € - 0,0141 € | In produzione |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Bianco
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,4713 € - 0,5236 € | In produzione |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|||||
1301528 | 0,0698 € - 0,0698 € | In produzione |
13.78 in
350.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Blu
|
13.78 in
350.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
0,0248 € - 0,0248 € | In produzione |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rosso
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,0304 € - 0,0304 € | In produzione |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rosso
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
0,0406 € - 0,0452 € | In produzione |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Verde
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
0,067 € - 0,0744 € | In produzione |
5.906 in
150.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosso
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
0,0248 € - 0,0248 € | In produzione |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blu
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,0292 € - 0,0292 € | In produzione |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Bianco
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,0174 € - 0,0193 € | In produzione |
|
0.197 in
5.0 mm
|
Giallo
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
|||||
0,0282 € - 0,0314 € | In produzione |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Blu
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,0421 € - 0,0467 € | In produzione |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
0,1671 € - 0,2514 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verde
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare