I nostri tappi a collare, disponibili in colore arancione, hanno un design autofilettante. Grazie alle pareti spesse, i tappi autofilettanti sono estremamente durevoli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza raccordo | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Altezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,0826 € | 13128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
0,0478 € - 0,1099 € | 59045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0341 € - 0,0783 € | 31900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
464118 | 0,0478 € - 0,1099 € | 90525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
0,0341 € - 0,0783 € | 67735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,0406 € - 0,0931 € | 8601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0626 € - 0,1433 € | 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
0,0334 € - 0,0763 € | 19498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
0,0377 € - 0,0864 € | In produzione |
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0576 € - 0,1323 € | 23326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare