I tappi con linguetta centrale sono una soluzione semplice e rapida per estrarli in presenza di spazio ridotto. Le linguette sono sufficientemente lunghe da poter essere utilizzate con i guanti, laddove necessario.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro minimo tappo | Diametro totale | Colore | Materiale (nome esteso) | Diametro massimo tappo | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1727 € - 0,1727 € | 32085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,1156 € - 0,1807 € | 12896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.689 in
17.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,0306 € - 0,0382 € | 569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0612 € - 0,0765 € | 13990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
0,1671 € - 0,251 € | 12822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,1671 € - 0,1975 € | 70587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.161 in
29.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,1423 € - 0,2164 € | In produzione |
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,0366 € - 0,046 € | 21657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,0612 € - 0,0765 € | In produzione |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||
0,1851 € - 0,2779 € | 6207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.925 in
23.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,1727 € - 0,2003 € | 399444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.122 in
28.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,015 € - 0,015 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
0,0366 € - 0,046 € | 3079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||
0,1478 € - 0,1478 € | 37863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,1146 € - 0,1341 € | 31874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.61 in
15.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
|
|||||
0,0306 € - 0,0382 € | 5348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,0612 € - 0,0765 € | 76823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
0,0674 € - 0,0842 € | 11622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||
0,0917 € - 0,1146 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||||
0,1224 € - 0,1533 € | 2155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Giallo
|
Polietilene a bassa densità
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare