I tappi filettati a inserimento rapido sono ampiamente utilizzati nei settori idraulico, pneumatico e nell'industria meccanica generale. Sono dotati di una testa zigrinata per una facile presa della testa e la filettatura corta consente un rapido montaggio sulla parte. Adatti a filettature metriche, BSP e UNF.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Diametro totale | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2432 € - 0,5194 € | 11530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.961 in
24.4 mm
|
||||||
0,42 € - 0,9053 € | 8300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
0,1519 € - 0,3249 € | 4256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
0,2445 € - 0,5223 € | In produzione |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.587 in
40.3 mm
|
1-5/16
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
12605 | 0,1478 € - 0,3162 € | 9624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||||
12613 | 0,1533 € - 0,3278 € | 22233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||||
0,0794 € - 0,1648 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
0,2252 € - 0,4787 € | In produzione |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.579 in
14.7 mm
|
||||||
0,1276 € - 0,271 € | In produzione |
16.0 NaN
16.0 NaN
|
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
0,1423 € - 0,3017 € | 5095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
0,1826 € - 0,2032 € | In produzione |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,5029 € - 1,0794 € | 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
0,1478 € - 0,3191 € | 11668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,4587 € - 0,9778 € | In produzione |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
1.244 in
31.6 mm
|
||||||
0,1768 € - 0,3801 € | 3334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
0,5554 € - 1,1897 € | 2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
1.228 in
31.2 mm
|
||||||
0,7226 € - 1,5495 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
0,0847 € - 0,1836 € | 15494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||||
0,0566 € - 0,1189 € | 10938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.602 in
15.3 mm
|
||||||
0,0811 € - 0,1758 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare