I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1005 € - 0,1005 € | 13537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1
|
|||||||||
0,0466 € - 0,0466 € | In produzione |
M12 x 1.5
|
|||||||||
0,21 € - 0,2445 € | 7359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5
|
|||||||||
0,4711 € - 0,4711 € | 4580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30 x 1.5
|
|||||||||
0,1478 € - 0,2653 € | 13641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M27 x 2.0
|
|||||||||
0,2445 € - 0,4407 € | 6458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M42 x 2.0
|
|||||||||
498661 | 0,1409 € - 0,1409 € | 22017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1
|
||||||||
0,2017 € - 0,2017 € | 97792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
|||||||||
0,3274 € - 0,3841 € | 13283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24 x 1.5
|
|||||||||
0,5361 € - 0,6273 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M36 x 1.5
|
|||||||||
0,7088 € - 0,7088 € | 2717 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M33 x 2.0
|
|||||||||
0,8967 € - 1,0487 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M48 x 2.0
|
|||||||||
0,1225 € - 0,1225 € | 23763 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1
|
|||||||||
0,1713 € - 0,1713 € | 45230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14 x 1.5
|
|||||||||
0,2293 € - 0,2694 € | 38129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22 x 1.5
|
|||||||||
0,5927 € - 0,5927 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32 x 1.5
|
|||||||||
0,1158 € - 0,1158 € | 3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30 x 2.0
|
|||||||||
0,8691 € - 1,0156 € | 4138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M45 X 2.0
|
|||||||||
0,101 € - 0,1032 € | In produzione |
M10 X 1.5
|
|||||||||
0,2141 € - 0,2141 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18 x 1.5
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare