Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M6 30.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa zigrinata e lunga. Il design combina le proprietà tattili delle viti zigrinate con le priprietà di ritenzione delle viti imperdibili. Fornisce una tenuta sicura e previene danni, costi e perdite di tempo derivanti dalla perdita della vite stessa. Può essere utilizzata in fori filettati e non filettati. Finitura nera, in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

20184414

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,8333 €
100 - 249 4,35 €
250 - 749 3,8666 €
750 + 3,3833 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,83 €

1 x 4,8333 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M6
d2 a012 4.2
D3 8.0
d4 min 6.5
l1 025 30.0
l2 025 15.0
h1 12.0
Finitura Blackened
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci