Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da una testa lunga. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,23 € - 3,19 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
20.0
|
10.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
12.5
|
10.0
|
3.8
|
25.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
20.0
|
10.0
|
3.8
|
40.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
12.5
|
10.0
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
5.0
|
|||
2,32 € - 3,31 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
8.0
|
12.0
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
2,40 € - 3,44 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
15.0
|
12.0
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
2,36 € - 3,37 € | 467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
12.0
|
6.5
|
16.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
35.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
10.0
|
10.0
|
3.8
|
20.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
35.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
2,36 € - 3,37 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
10.0
|
12.0
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
3,11 € - 4,44 € | In produzione |
M8
|
20.0
|
16.0
|
8.5
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
3,11 € - 4,44 € | In produzione |
M8
|
17.5
|
16.0
|
8.5
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
2,5433 € - 3,6333 € | In produzione |
M3
|
12.5
|
10.0
|
3.5
|
25.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,4733 € - 3,5333 € | In produzione |
M3
|
10.0
|
10.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
2,912 € - 4,16 € | In produzione |
M6
|
20.0
|
12.0
|
6.5
|
40.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare