Queste viti sono facili da applicare e fissare. Ideali per applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2235 € - 0,2628 € | 30640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2438 € - 0,2844 € | 7523 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2221 € - 0,2614 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2519 € - 0,2939 € | 9745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2519 € - 0,2939 € | In produzione |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2628 € - 0,3061 € | 5884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2899 € - 0,34 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,3197 € - 0,3752 € | 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,1178 € - 0,1377 € | 7815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,1658 € - 0,1948 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2017 € - 0,322 € | In produzione |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,3385 € - 0,3385 € | 1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,3385 € - 0,3385 € | 5789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,3385 € - 0,3385 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2735 € - 0,4974 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,268 € - 0,4905 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,3316 € - 0,5375 € | 15736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,1977 € - 0,233 € | 3421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,1372 € - 0,1372 € | 12043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
0,2167 € - 0,2533 € | 8799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave piatta
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare