Borgringen werken als een schouder, die onderdelen en assemblages op een gladde as vastzet en ook kan worden gebruikt in een behuizing of boorgat voor eenmalig gebruik. Worden vaak toegepast in borgassen.
Ze worden geïnstalleerd in vooraf gefabriceerde groeven op assen en pennen, waardoor een schouder ontstaat waarmee het specifieke component of het geassembleerde onderdeel wordt vastgehouden. Het ringontwerp is voorzien van een lip voor eenvoudige montage en demontage.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatible Thread Sizes (All) | Thickness | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0736 - € 0,1028 | 8122 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||||||
€ 0,118 - € 0,1641 | 3567 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||||||
€ 0,081 - € 0,113 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||||||
€ 0,1471 - € 0,191 | 1905 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||||||
€ 0,059 - € 0,059 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.091 in
2.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||||||
€ 0,0847 - € 0,1183 | 1153 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||||||
€ 0,0663 - € 0,0925 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||||||
€ 0,0884 - € 0,1234 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan