Geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar flexibiliteit en uitstraling van belang zijn. Snel en gemakkelijk te bevestigen zonder gereedschap. Stofdicht en eenvoudige montage. Geschikt voor gaten zonder schroefdraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Diameter compatibel paneelgat | Insteekdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,9464 - € 1,286 | 511 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 0,9464 - € 1,286 | 33086 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 1,8149 - € 2,0292 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
||||||||
€ 0,3142 - € 0,4274 | 191 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 0,6071 - € 0,8265 | 5495 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
€ 1,0162 - € 1,3842 | 3654 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
€ 0,7531 - € 0,8803 | 95 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 0,7531 - € 0,8803 | 260 Op voorraad |
|
|
||||||||
€ 1,1565 - € 1,573 | 2393 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,3142 - € 0,4274 | 3668 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 0,4175 - € 0,5675 | 6411 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 1,0162 - € 1,3842 | 1348 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
€ 0,8145 - € 0,8145 | 584 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 0,7116 - € 0,8502 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
||||||||
€ 0,97 - € 1,3181 | 7735 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 1,1565 - € 1,573 | 15048 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,97 - € 1,3181 | 1645 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||||||||
€ 0,3142 - € 0,4274 | 8832 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 0,4175 - € 0,5675 | 1741 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 0,6071 - € 0,8265 | 5717 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan