Kleine opslagbakjes die perfect zijn voor het bewaren van kleine componentonderdelen en andere stoffen zoals natuurlijke vaste stoffen, vloeistoffen of pasta's en smeersels. Ze worden veel gebruikt in biowetenschappelijke en medische toepassingen en kunnen ook worden ingezet in de voedselbewerking en catering.
Dit assortiment bevat cilindrische buizen met een platte bodem die worden geleverd met een stevig deksel, en ronde bakjes die zonder deksel worden geleverd. Compatibele deksels voor de bakjes zijn afzonderlijk verkrijgbaar, in ons assortiment snap-fit deksels voor bakjes waardoor een stevige opbergoplossing ontstaat.
Verkrijgbaar in diverse materiaalopties en een breed scala aan maten, zodat ze prima kunnen worden afgestemd op uw projectvereisten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vloeistofcapaciteit | Kleur | Hoogte | Materiaal | Diameter | Type | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0798 - € 0,236 | 2319 Op voorraad |
2.0 ml
2.0 ml
|
Transparant
|
0.252 in
6.4 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,0863 - € 0,1813 | 4763 Op voorraad |
10.0 ml
10.0 ml
|
Transparant
|
0.421 in
10.7 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,0982 - € 0,2172 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
30.0 ml
30.0 ml
|
Transparant
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,5405 - € 0,5405 | 4523 Op voorraad |
40.0 ml
40.0 ml
|
Transparant
|
1.402 in
35.6 mm
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,5306 - € 1,3214 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
100.0 ml
100.0 ml
|
Transparant
|
2.047 in
52.0 mm
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,1147 - € 0,1207 | 217 Op voorraad |
17.5 ml
17.5 ml
|
Transparant
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,1585 - € 0,6248 | 4886 Op voorraad |
60.0 ml
60.0 ml
|
Transparant
|
0.866 in
22.0 mm
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,3729 - € 1,4059 | 4197 Op voorraad |
500.0 ml
500.0 ml
|
Transparant
|
4.409 in
112.0 mm
|
PP
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,1078 - € 0,2107 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.0 ml
50.0 ml
|
Transparant
|
1.89 in
48.0 mm
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,7149 - € 0,7149 | 1602 Op voorraad |
250.0 ml
250.0 ml
|
Transparant
|
3.307 in
84.0 mm
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,1953 - € 0,1953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.0 ml
4.0 ml
|
Transparant
|
1.496 in
38.0 mm
|
Styreen
|
0.5 in
12.7 mm
|
Buis met dop
|
||||
€ 0,1867 - € 0,2975 | 3297 Op voorraad |
35.0 ml
35.0 ml
|
Transparant
|
0.512 in
13.0 mm
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,0526 - € 0,0526 | 8189 Op voorraad |
35.0 ml
35.0 ml
|
Transparant
|
1.457 in
37.0 mm
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,2321 - € 0,2321 | 3112 Op voorraad |
7.0 ml
7.0 ml
|
Transparant
|
0.496 in
12.6 mm
|
Styreen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Buis met dop
|
||||
€ 0,3495 - € 0,3495 | 1194 Op voorraad |
12.5 ml
12.5 ml
|
Transparant
|
0.669 in
17.0 mm
|
Styreen
|
2.48 in
63.0 mm
|
Buis met dop
|
||||
€ 0,358 - € 0,358 | 895 Op voorraad |
8.0 ml
8.0 ml
|
Transparant
|
0.496 in
12.6 mm
|
Styreen
|
3.031 in
77.0 mm
|
Buis met dop
|
||||
€ 0,1121 - € 0,1556 | 590 Op voorraad |
30.0 ml
30.0 ml
|
Transparant
|
1.102 in
28.0 mm
|
HIPS
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
€ 0,9256 - € 0,9256 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
30.0 ml
30.0 ml
|
Transparant
|
0.984 in
25.0 mm
|
Styreen
|
2.756 in
70.0 mm
|
Buis met dop
|
||||
€ 0,1924 - € 0,1924 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.5 ml
2.5 ml
|
Transparant
|
1.74 in
44.2 mm
|
PS
|
|
Buis met dop
|
||||
€ 0,2465 - € 0,2465 | 3988 Op voorraad |
100.0 ml
100.0 ml
|
Transparant
|
1.614 in
41.0 mm
|
PP
|
|
Bakje zonder deksel
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan