Menu Search

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Op voorraad

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Deze kappen hebben een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die gemakkelijk onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment omvat verschillende formaten voor uw toepassingen en is geschikt voor UNF- en JIC-schroefdraad.

  • Materiaal: polyethyleen (PE)
  • Kleur: blauw

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
7 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele schroefdraadmaten (alle) Bestellen
€ 0,3297 - € 0,7519 62990 Op voorraad
13/16-16
€ 0,978 - € 2,3688 32397 Op voorraad
1-11/16-12
€ 0,208 - € 0,4636 213081 Op voorraad
9/16-18"
€ 0,4146 - € 1,0373 10348 Op voorraad
1-3/16-12
€ 0,2689 - € 0,5974 21427 Op voorraad
11/16-16
€ 1,5002 - € 3,3288 2685 Op voorraad
1-7/16-12"
€ 0,3467 - € 0,7995 4000 Op voorraad
1/14
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 13/16-16 UNF/JIC

110189

Prijsbereik
€ 0,7519 - € 0,3297

Voorraadniveaus
62990 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    13/16-16
  • Totale diameter
    29.4 mm
  • Binnendiameter binnenring
    19.1 mm
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 1-11/16-12 UNF/JIC

110193

Prijsbereik
€ 2,3688 - € 0,978

Voorraadniveaus
32397 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-11/16-12
  • Totale diameter
    54.0 mm
  • Binnendiameter binnenring
    40.5 mm
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 9/16-18" UNF/JIC

110187

Prijsbereik
€ 0,4636 - € 0,208

Voorraadniveaus
213081 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    9/16-18"
  • Totale diameter
    22.2 mm
  • Binnendiameter binnenring
    12.7 mm
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 1-3/16-12 UNF/JIC

110191

Prijsbereik
€ 1,0373 - € 0,4146

Voorraadniveaus
10348 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-3/16-12
  • Totale diameter
    41.3 mm
  • Binnendiameter binnenring
    27.8 mm
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 11/16-16 UNF/JIC

110188

Prijsbereik
€ 0,5974 - € 0,2689

Voorraadniveaus
21427 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    11/16-16
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter binnenring
    15.1 mm
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 1-7/16-12" UNF/JIC

110192

Prijsbereik
€ 3,3288 - € 1,5002

Voorraadniveaus
2685 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1-7/16-12"
  • Totale diameter
    46.8 mm
  • Binnendiameter binnenring
    34.1 mm
Afsluitkap voor koppelingen met o-ring 1/14 UNF/JIC

110190

Prijsbereik
€ 0,7995 - € 0,3467

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Blauw
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Compatibele schroefdraadmaten (alle)
    1/14
  • Totale diameter
    34.9 mm
  • Binnendiameter binnenring
    23.0 mm