Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de vrouwelijke of insteekkant. De mannelijke onderdelen worden apart verkocht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Uitvoering | Draadlengte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1599 - € 0,2222 | 15940 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Threaded
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,1797 - € 0,2491 | 24952 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Threaded
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
€ 0,184 - € 0,2547 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
Zwart
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1556 - € 0,2179 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
Zwart
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1712 - € 0,2363 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M4
|
Zwart
|
Threaded
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,1924 - € 0,266 | 19557 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
Threaded
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,2193 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
Zwart
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,2193 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
Zwart
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1556 - € 0,2179 | 1252 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1712 - € 0,2363 | 73934 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Threaded
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
€ 0,1924 - € 0,266 | 17965 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Threaded
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
€ 0,1712 - € 0,2222 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
Wit
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,2193 | 2924 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1599 - € 0,2222 | 45 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Threaded
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,1797 - € 0,2491 | 32747 Op voorraad |
M4
|
Wit
|
Threaded
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
€ 0,184 - € 0,2547 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
Wit
|
Threaded
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,2193 | 23154 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Threaded
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,2193 | 3084 Op voorraad |
M6
|
Wit
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
€ 0,1712 - € 0,2207 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
Zwart
|
Threaded
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,2193 | 5011 Op voorraad |
M6
|
Zwart
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan