Doorlopende kunststof scharnieren zijn verkrijgbaar met klinknagel-, schroef-, spijker- of klembevestiging. Ze hebben een hoge chemische bestendigheid tegen olie, oplosmiddelen en zeewater en een trekweerstand van 180N/cm. Ze zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik en worden geleverd in 15.25 rollen en in 3 verschillende kleuren
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Grijs
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Wit
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Grijs
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
50.197 ft
15.3 m
|
Grijs
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
35 Op voorraad |
50.197 ft
15.3 m
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
208 Op voorraad |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturel
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan