Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de mannelijke kant, met schroefdraad. Het vrouwelijke insteekdeel wordt apart verkocht. Mannelijke en vrouwelijke onderdelen worden afzonderlijk verkocht
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Voltooien | Kopdiameter | Draadlengte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0673 - € 0,0673 | 5351 Op voorraad |
Zwart
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,0673 - € 0,0673 | 4028 Op voorraad |
Messing Verguld
|
Messing Verguld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,0756 - € 0,0756 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,1882 - € 0,2179 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,2859 - € 0,2859 | 2020 Op voorraad |
Zwart
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,1414 - € 0,1641 | 1398 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,2547 - € 0,2972 | 4350 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,2802 - € 0,3269 | 486 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,3297 - € 0,3863 | 3786 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,1033 - € 0,1196 | 2776 Op voorraad |
Messing Verguld
|
Messing Verguld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,1715 - € 0,1986 | 1950 Op voorraad |
Messing Verguld
|
Messing Verguld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,2972 - € 0,2972 | 1248 Op voorraad |
Messing Verguld
|
Messing Verguld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,3057 - € 0,3552 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Messing Verguld
|
Messing Verguld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,1194 - € 0,1382 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,1599 - € 0,1882 | 3933 Op voorraad |
Zwart
|
Zwart
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,1033 - € 0,1196 | 5755 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,0673 - € 0,0673 | 15045 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
€ 0,0753 - € 0,0753 | 5602 Op voorraad |
Messing Verguld
|
Messing Verguld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
€ 0,2604 - € 0,3057 | 163 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
€ 0,2887 - € 0,3354 | 4800 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Vernikkeld
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan