Displaygrepen hebben inwendige tanden die afdrukmaterialen voor marketing en andere displays stevig vasthouden. Het flexibele materiaal heeft het vermogen om verschillende afdrukdiktes te accommoderen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele materiaaldikte | Totale lengte | Totale breedte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1234 - € 0,3637 | 2150 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,7175 - € 0,8492 | 17507 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
|||||||
€ 0,525 - € 0,6284 | 8998 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,3085 - € 0,3651 | 26980 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 2,2786 - € 3,6855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
€ 0,1091 - € 0,3198 | 20037 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,1169 - € 0,3439 | 10410 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,1157 - € 0,1599 | 51470 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 0,191 - € 0,2278 | 35355 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 1,06 - € 1,2525 | 8601 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,6269 - € 0,7331 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 2,2786 - € 3,6855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
€ 1,1322 - € 1,8279 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
€ 0,1382 - € 0,4047 | 2500 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,1896 - € 0,4844 | 500 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
€ 0,1443 - € 0,174 | 33694 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 0,2604 - € 0,3085 | 14000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 2,1371 - € 3,3883 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
€ 1,6134 - € 2,7463 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 0,1157 - € 0,1599 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan