Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele wanddikte | Kopvorm | Kleur | Midden met schroefdraad | Voltooien | Compatibele buismaten | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,2362 - € 4,4285 | 83 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Nee
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
€ 2,5617 - € 5,4094 | 400 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Nee
|
Mat
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 1,3714 - € 3,5963 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Ja
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
€ 0,9794 - € 2,5887 | 124 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Ja
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
€ 2,9273 - € 3,2587 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Ja
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
€ 3,7364 - € 8,233 | 79 Op voorraad |
|
Vierkant
|
Zwart
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
€ 2,3849 - € 2,9395 | 2336 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Ja
|
Mat
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 5,9019 - € 14,0287 | 164 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Ja
|
Mat
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 2,1513 - € 4,696 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Vierkant
|
Zwart
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
€ 3,9905 - € 4,4324 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Vierkant
|
Zwart
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||
€ 2,3069 - € 5,558 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Ja
|
Mat
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 10,6999 - € 24,5206 | 312 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
Vierkant
|
Zwart
|
Ja
|
Mat
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
€ 1,7974 - € 3,953 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nee
|
Geërodeerd
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
||||
€ 3,694 - € 7,3116 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nee
|
Geërodeerd
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
||||
€ 3,0288 - € 6,6874 | 270 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nee
|
Geërodeerd
|
1.181 - 1.969 in
30.0 - 50.0 mm
|
||||
€ 1,7536 - € 1,9469 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nee
|
Geërodeerd
|
0.787 - 1.181 in
20.0 - 30.0 mm
|
||||
€ 2,7478 - € 3,0654 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nee
|
Geërodeerd
|
0.984 - 1.575 in
25.0 - 40.0 mm
|
||||
€ 2,8448 - € 6,2713 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.079 in
2.0 mm
|
Rechthoekig
|
Zwart
|
Nee
|
Geërodeerd
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
||||
€ 1,2441 - € 1,2441 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Rond
|
Naturel
|
Ja
|
Geen afwerking
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||
€ 1,0894 - € 1,2095 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
Rond
|
Naturel
|
Ja
|
Geen afwerking
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan