Conische drukveren zijn drukveren met een aflopende veerdiameter van de ene kant van de veer tot de andere, zodat de veer tot een bijna solide hoogte ingedrukt kan worden. Ideaal voor toepassingen met beperkte hoogte en waar niet genoeg ruimte is voor een standaard drukveer.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale buitendiameter | Veerconstante | Totale lengte | Maximale buitendiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,5334 - € 2,7599 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
2.54 Nmm
2.54 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
€ 2,9014 - € 3,1577 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.205 in
5.2 mm
|
7.15 Nmm
7.15 Nmm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
€ 3,0005 - € 3,2563 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 3,0005 - € 3,2411 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
1.91 Nmm
1.91 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 3,0005 - € 3,2563 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
5.63 Nmm
5.63 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
€ 2,8023 - € 3,0571 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 3,0712 - € 3,3401 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 3,0712 - € 3,3401 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.28 in
7.1 mm
|
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 3,0712 - € 3,3401 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.252 in
6.4 mm
|
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 3,0712 - € 3,3401 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.28 in
7.1 mm
|
4.06 Nmm
4.06 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 3,142 - € 3,4109 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 3,142 - € 3,4109 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.343 in
8.7 mm
|
0.93 Nmm
0.93 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 3,142 - € 3,4109 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.343 in
8.7 mm
|
1.29 Nmm
1.29 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 3,142 - € 3,4109 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.28 in
7.1 mm
|
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 3,142 - € 3,4109 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
4.52 Nmm
4.52 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 3,142 - € 3,4109 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.28 in
7.1 mm
|
7.09 Nmm
7.09 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
€ 3,2694 - € 3,5524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.343 in
8.7 mm
|
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
€ 3,2694 - € 3,5524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.343 in
8.7 mm
|
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
€ 3,2694 - € 3,5524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.437 in
11.1 mm
|
3.69 Nmm
3.69 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
€ 3,2694 - € 3,5524 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.311 in
7.9 mm
|
4.67 Nmm
4.67 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan