Kabelwartels bieden toegang voor een kabel in een behuizing. Met verschillende schroefdraadmaten, kleuren en montagedraadlengten ondersteunt het assortiment verschillende kabeldoorvoeren voor al uw toepassingen Contramoeren en afdichtring apart verkrijgbaar.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,1674 - € 28,0575 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 14,7194 - € 29,1572 | 50 Op voorraad |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
€ 13,7477 - € 33,0116 | 150 Op voorraad |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
€ 104,1223 - € 239,1842 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||||||||
€ 5,0704 - € 10,6479 | 18 Op voorraad |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
€ 9,3302 - € 19,5934 | 7104 Op voorraad |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
€ 7,214 - € 18,5546 | 23 Op voorraad |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
€ 22,1781 - € 57,3086 | 2808 Op voorraad |
PG29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 5,5651 - € 11,6868 | 7242 Op voorraad |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 9,8523 - € 9,8523 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||||
€ 11,7331 - € 22,4995 | 137 Op voorraad |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
€ 59,4723 - € 114,0433 | 55 Op voorraad |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
€ 82,2592 - € 82,2592 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
€ 285,8266 - € 285,8266 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||||
€ 13,5022 - € 26,7498 | 50 Op voorraad |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 13,5589 - € 26,8686 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
€ 44,5588 - € 74,2463 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
€ 8,9174 - € 21,3975 | 47 Op voorraad |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||||
€ 79,9138 - € 183,5446 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||||||||
€ 32,9185 - € 32,9185 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan