Diafragma doorvoertules bevatten een dun centraal vlies dat doorgedrukt kan worden om verschillende kabelmaten in te voeren in een behuizing of door een paneel. De dubbelzijdige uitsparingen hebben de centrale folie in het midden van de doorvoertule, terwijl de folie aan één kant van de doorvoertule is aangebracht.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Binnendiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1599 - € 0,318 | 12859 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
€ 0,1303 - € 0,2562 | 29729 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
€ 0,3156 - € 0,3156 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
€ 0,1613 - € 0,321 | 6401 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 0,208 - € 0,4101 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
€ 0,1599 - € 0,3299 | 1263 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
19427 | € 0,1429 - € 0,3061 | 9745 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
€ 0,3552 - € 0,3552 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||||
€ 0,1882 - € 0,3685 | 3828 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||||||
€ 0,2561 - € 0,5052 | 9259 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||||
€ 0,2972 - € 0,6628 | 9185 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
€ 0,1896 - € 0,422 | 3973 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
€ 0,1043 - € 0,2059 | 18170 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
€ 0,208 - € 0,4101 | 10867 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||||||||
19442 | € 0,7557 - € 0,7557 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.654 in
42.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
€ 0,15 - € 0,15 | 7281 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
€ 0,1599 - € 0,3239 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||||
€ 0,1613 - € 0,318 | 17347 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
€ 0,208 - € 0,4101 | 8371 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan