Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2108 - € 0,2108 | 27592 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,4571 - € 0,4571 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,2561 - € 0,2561 | 8028 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,0982 - € 0,1982 | 5614 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,1381 - € 0,2773 | 11482 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,3609 - € 0,7222 | 1507 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,1197 - € 0,2404 | 4 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
€ 0,2151 - € 0,4279 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
€ 0,0982 - € 0,1982 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,1381 - € 0,2773 | 7302 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,3609 - € 0,7222 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,651 - € 1,0247 | 1252 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
€ 0,1429 - € 0,1854 | 10583 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,186 - € 0,186 | 41700 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,2958 - € 0,2958 | 9051 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,1881 - € 0,1881 | 4611 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,0706 - € 0,1521 | 43944 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,1486 - € 0,2972 | 2191 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,2745 - € 0,5528 | 61572 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
€ 0,1011 - € 0,203 | 4754 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan