Menu Search

Documenthouders

Op voorraad

Documenthouders bieden een plek voor documentatie die gemakkelijk toegankelijk is op machinekappen, elektrische panelen en soortgelijke toepassingen. Houders van ABS zijn voorzien van zelfklevende strips voor snelle bevestiging.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele toepassing(en) Totale lengte Materiaal Algehele diepte Totale breedte Bestellen
€ 8,6759 - € 17,1793 4 Op voorraad
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
€ 9,6101 - € 19,022 191 Op voorraad
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Documentenhouder 212.0 mm

2152E

Prijsbereik
€ 17,1793 - € 8,6759

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Beige
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Bevestigingstype
    Schroef of zelfklevende strip
  • Lengte tot middelpunt van het gat
    60.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    6.0 mm
ABS Documentenhouder 234.0 mm

2150E

Prijsbereik
€ 19,022 - € 9,6101

Voorraadniveaus
191 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Beige
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Bevestigingstype
    Schroef of zelfklevende strip
  • Lengte tot middelpunt van het gat
    70.0 mm
  • Diameter bevestigingsgat
    6.0 mm