Het assortiment wormwiel slangklemmen bestaat uit twee soorten klemmen. Een bandbreedt van 9mm met een aanbevolen maximaal aanhaalmoment van 3.0Nm en een bandbreedte van 12mm met een aanbevolen maximaal aanhaalmoment van 5.0Nm. Het zijn stevige banden die betere slangbescherming bieden dan het geperforeerde alternatief. Hij is gemaakt van een spotgelaste behuizing en door de C7 zeskantkop kunnen standaard hulpmiddelen worden gebruikt voor bevestiging en verwijdering. De AISI 304/W4-versie heeft een gestempelde band met gebogen randen i.p.v. een geperforeerde band, om slangvervorming voorkomen bij het klemmen van een flexibele rubberen slang
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Minimale binnendiameter | Maximale binnendiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8393 - € 1,0077 | 1844 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
€ 1,0894 - € 1,3117 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
€ 0,9058 - € 1,0839 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
494320 | € 1,1281 - € 1,3545 | 3601 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
€ 0,7855 - € 0,937 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 1,0202 - € 1,2132 | 750 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
€ 1,2775 - € 1,5148 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||
€ 0,9478 - € 1,1301 | 316 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 1,2794 - € 1,5285 | 601 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
€ 0,5785 - € 0,6917 | 6296 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
€ 0,8782 - € 1,0659 | 255 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
494317 | € 0,9022 - € 1,0791 | 28 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
€ 1,2157 - € 1,4577 | 709 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 0,6662 - € 0,8003 | 900 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,9417 - € 1,146 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 0,5468 - € 0,6545 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 0,5205 - € 0,6282 | 551 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 0,7497 - € 0,9016 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,9545 - € 1,1582 | 867 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan