Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Materiaal | Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde | Type | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,9248 - € 3,1844 | 50 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
€ 6,9776 - € 12,6672 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||||
€ 1,3714 - € 2,2645 | 101 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||||
€ 6,2982 - € 10,4451 | 10 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||||
€ 14,8043 - € 20,4374 | 19 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
€ 2,5759 - € 4,2601 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
M6 x 1.0
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
C4 Clevis-sluitclip
|
|||||
€ 10,4168 - € 18,5833 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
€ 4,9536 - € 8,1664 | 5 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||||
€ 13,3466 - € 18,4276 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Staal
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|||||
€ 1,6417 - € 2,7174 | 173 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
|||||
€ 4,4016 - € 7,2748 | 126 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Staal
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
|||||
€ 2,1937 - € 3,609 | 18 Op voorraad |
|
M6 x 1.0
|
Staal
|
0.906 in
23.0 mm
|
C4 Clevis-sluitclip
|
|||||
€ 16,1064 - € 22,249 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|||||
€ 4,2176 - € 7,5295 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
€ 2,1937 - € 3,609 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
€ 5,3641 - € 8,9024 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
€ 12,6106 - € 22,5321 | 10 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
RVS
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
€ 2,4202 - € 3,9912 | 47 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||||
€ 13,4881 - € 18,6116 | 25 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Staal
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||||
€ 7,1332 - € 11,8038 | 16 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan