Gasveren met vaste kracht zijn geschikt voor toepassingen als toegangspanelen, deksels, motorkappen en luiken. De Gasdrukveren werken autonoom. Er is dus geen externe voeding nodig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Maximale kracht | Buislengte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 31,632 - € 31,632 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
€ 32,2228 - € 63,8301 | 30 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||||||
€ 45,7716 - € 90,6665 | 82 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||
€ 46,9396 - € 93,0039 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
|||||||
€ 49,9763 - € 99,006 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
€ 49,9763 - € 99,006 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
€ 52,9444 - € 104,8927 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
€ 51,6531 - € 51,6531 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
€ 54,5934 - € 54,5934 | 6 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
€ 54,5934 - € 108,1534 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
€ 56,7782 - € 112,4819 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
€ 56,7782 - € 112,4819 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
€ 61,1479 - € 61,1479 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
€ 61,1479 - € 121,1388 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
€ 63,3327 - € 63,3327 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
€ 65,5175 - € 129,7957 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
€ 65,5175 - € 129,7957 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
€ 67,6886 - € 134,0952 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
€ 69,8872 - € 69,8872 | 20 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
|||||||
€ 69,8872 - € 138,4526 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan