Onze eindkappen zonder schroefdraad zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten en zijn gemaakt van blauw LDPE. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0441 - € 0,0927 | 13442 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||||
€ 0,12 - € 0,3596 | 1673 Op voorraad |
2.126 in
54 mm
|
|||||||||
€ 0,1239 - € 0,3715 | 597 Op voorraad |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
€ 0,3651 - € 0,7668 | 298 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
€ 0,2632 - € 0,5528 | 1575 Op voorraad |
2.98 in
75.7 mm
|
|||||||||
€ 0,0417 - € 0,1248 | 8000 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||||
€ 0,0301 - € 0,0903 | 11110 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
€ 0,2141 - € 0,3928 | 804 Op voorraad |
2.563 in
65.1 mm
|
|||||||||
€ 0,0476 - € 0,1429 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
€ 0,2788 - € 0,5855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
€ 0,208 - € 0,4369 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
€ 0,1409 - € 0,315 | 130894 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1542 - € 0,3685 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
€ 0,116 - € 0,2749 | 19796 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
€ 0,136 - € 0,3091 | 12520 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||||
€ 0,3057 - € 0,6806 | 166034 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
€ 0,4019 - € 0,8976 | 7198 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|||||||||
€ 0,6524 - € 1,3361 | 507 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
|||||||||
€ 0,5463 - € 1,3315 | 2939 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
€ 0,0399 - € 0,12 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.685 in
17.4 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan