Uitzetbare maskeerhoezen vormen een ideaal alternatief voor een meer conventionele kap als het onderdeel dat moet worden afgedekt een onregelmatige vorm heeft. Dankzij het flexibele en elastische materiaal kunnen de maskeerhoezen goed worden uitgerekt. De elastische kap zorgt voor een lossere grip en is daarom uitstekend geschikt voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, of voor lichtere maskeervereisten.
De kap van elastisch materiaal heeft een sterkere greep op het onderdeel en daarom ideaal voor toepassingen waarbij druk op het onderdeel wordt gezet. Het verwekingspunt ligt bij 90 graden Celsius. Het product kan tot 100 graden Celsius worden gebruikt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Elastische diameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,927 - € 1,8368 | 80 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
€ 1,3926 - € 2,7581 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
€ 1,4861 - € 3,6855 | 970 Op voorraad |
23.622 in
600.0 mm
|
|||||||||
€ 1,1577 - € 2,2945 | 82 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
€ 1,6134 - € 3,2099 | 758 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
|||||||||
€ 2,3069 - € 4,5771 | 768 Op voorraad |
35.433 in
900.0 mm
|
|||||||||
€ 1,0416 - € 2,0627 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
€ 1,2044 - € 2,9722 | 2636 Op voorraad |
11.811 in
300.0 mm
|
|||||||||
€ 2,0805 - € 4,1313 | 29 Op voorraad |
23.622 in
600.0 mm
|
|||||||||
€ 1,2738 - € 2,5233 | 5478 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
€ 1,7408 - € 3,4477 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
23.622 in
600.0 mm
|
|||||||||
€ 1,0483 - € 2,3282 | 23950 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
€ 1,5416 - € 4,6451 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
€ 1,2427 - € 3,3501 | 3927 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan