Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Accessoiretype | Kleur | Algehele diepte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0956 - € 0,1336 | 528 Op voorraad |
Bevestigingsring
|
Rood
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 0,0884 - € 0,1234 | 8670 Op voorraad |
Bevestigingsring
|
Rood
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
€ 0,1613 - € 0,2108 | 2712 Op voorraad |
Bevestigingsring
|
Rood
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
€ 0,081 - € 0,113 | 27238 Op voorraad |
Bevestigingsring
|
Rood
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
€ 0,1252 - € 0,1613 | 9137 Op voorraad |
Bevestigingsring
|
Rood
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||
€ 0,0736 - € 0,1028 | 10450 Op voorraad |
Bevestigingsring
|
Rood
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
€ 0,1105 - € 0,1542 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Bevestigingsring
|
Rood
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
€ 2,7457 - € 2,8165 | 124 Op voorraad |
Bevestigingsmiddel 2
|
Naturel
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
€ 8,5769 - € 16,0536 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Afstandhouder
|
Naturel
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||
€ 1,6417 - € 12,8525 | 200 Op voorraad |
Bevestigingsmiddel 1
|
Naturel
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan