Menu Search

Versterkte scharnieren - Vrouwelijke schroefbevestiging

Op voorraad

De bladscharnieren met vrouwelijk draad worden ook herkend als versterkte- of opbouwscharnieren. Dit assortiment, gemaakt van polyamide en voorzien van messing inzetstukken, is bestand tegen olie, vetten en de meeste industriële chemicaliën. Er zijn diverse maten voor het scharnier en de bevestigingsschroeven verkrijgbaar.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Lengte deurbevestiging Totale lengte Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 2,8881 - € 3,2762 41 Op voorraad
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
€ 4,9429 - € 5,0571 12 Op voorraad
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
Scharnier 62.0 mm 64.0 mm Nylon

498430

Prijsbereik
€ 3,2762 - € 2,8881

Voorraadniveaus
41 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte deurbevestiging
    64.0 mm
  • Totale lengte
    64.0 mm
  • Totale dikte
    13.0 mm
  • Totale breedte
    62.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Nylon
Scharnier 45.0 mm 54.0 mm Nylon

498428

Prijsbereik
€ 5,0571 - € 4,9429

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte deurbevestiging
    54.0 mm
  • Totale lengte
    54.0 mm
  • Totale dikte
    30.0 mm
  • Totale breedte
    45.0 mm
  • Materiaal behuizing
    Nylon