Flexibele eindkappen zijn gemaakt van flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden uitstekende bescherming van toepassingen met schroefdraad.
De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen.
De kappen zijn zeer schilferbestendig en daardoor een zeer duurzaam product. de groene PVC-optie is geschikt voor gebruik in toepassingen met olie en vet.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1075 - € 0,2092 | 3986 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1797 - € 0,3536 | 7695 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3255 - € 0,636 | 15532 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
€ 0,6185 - € 1,2156 | 1482 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1187 - € 0,1187 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1854 - € 0,3655 | 4106 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2505 - € 0,4874 | 171 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2604 - € 0,5468 | 4847 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1146 - € 0,2407 | 15155 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1514 - € 0,318 | 17754 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2052 - € 0,4309 | 330 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2137 - € 0,4131 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3099 - € 0,6806 | 31880 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0922 - € 0,1804 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.236 in
6 mm
|
|||||||||
€ 0,2292 - € 0,4488 | 187767 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2759 - € 0,5379 | 23577 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
€ 0,4967 - € 0,9659 | 586 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
€ 0,097 - € 0,2038 | 1992 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1179 - € 0,2475 | 14505 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1995 - € 0,419 | 18288 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan