Geribbelde pijppluggen zijn verkrijgbaar in twee stijlen met flexibele ribben van verschillende diameters om op meerdere soorten NPT en boorpijp te passen. De rechte wand van de buitendiameter van de plug heeft een precieze pasvorm en zet zich vast in de overeenkomstige binnendiameter van de pijp en biedt zo uitstekende bescherming tegen verontreinigingen die pijp binnendringen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale ribdiameter | Minimale ribdiameter | Kopdiameter | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0877 - € 0,1735 | 3998 Op voorraad |
0.693 in
17.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|||||||
€ 0,0639 - € 0,1263 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.461 in
11.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|||||||
€ 0,1038 - € 0,2053 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.693 in
17.6 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||
€ 0,0719 - € 0,1423 | 5598 Op voorraad |
0.465 in
11.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||
€ 0,0798 - € 0,1578 | 4273 Op voorraad |
0.697 in
17.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
€ 0,1276 - € 0,2526 | 276 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|||||||
€ 0,1995 - € 0,3953 | 1383 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
|||||||
€ 0,3198 - € 0,6301 | 5506 Op voorraad |
1.839 in
46.7 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||||
€ 0,5194 - € 1,0254 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.402 in
61.0 mm
|
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
|||||||
€ 0,7982 - € 1,4207 | 568 Op voorraad |
3.48 in
88.4 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
€ 0,1198 - € 0,2371 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||
€ 0,1357 - € 0,2683 | 699 Op voorraad |
1.185 in
30.1 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||||||
€ 0,2165 - € 0,4279 | 625 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
|||||||
€ 0,4472 - € 0,8857 | 950 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
|||||||
€ 0,6793 - € 1,2067 | 629 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
|||||||
€ 0,9199 - € 1,8189 | 70 Op voorraad |
4.449 in
113.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
|||||||
€ 0,1198 - € 0,2371 | 2147 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||
€ 0,1443 - € 0,2841 | 453 Op voorraad |
1.185 in
30.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|||||||
€ 0,3198 - € 0,6301 | 63 Op voorraad |
1.839 in
46.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
|||||||
€ 0,4316 - € 0,9005 | 61 Op voorraad |
2.154 in
54.7 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan