Deze glijlagers met flens bieden hoge prestaties en mechanische stabiliteit in alle toepassingen. Ze zijn verkrijgbaar in polyamide, polyamide met PTFE en glasvezel, of polyamide met PTFE en koolstofvezel voor extra lage wrijving.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Asdiameter | Buitendiameter flens | Met flens | Totale lengte | Asgatdiameter | Aslengte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3637 - € 0,5916 | 2586 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
€ 0,4033 - € 0,6637 | 1261 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
€ 0,4486 - € 0,7331 | 879 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
€ 0,6567 - € 1,0756 | 97 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,6949 - € 1,1351 | 46 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
€ 0,7798 - € 1,2766 | 143 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 0,8095 - € 1,3247 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 1,4294 - € 2,3353 | 39 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
€ 2,0522 - € 3,3826 | 6 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
€ 4,2743 - € 5,5198 | 72 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
€ 0,3425 - € 0,6821 | 1717 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
€ 0,3793 - € 0,7586 | 198 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
€ 0,4246 - € 0,8492 | 300 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
€ 0,6213 - € 1,244 | 38 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
€ 0,6383 - € 1,2738 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,6977 - € 1,3969 | 12 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
€ 0,8661 - € 1,7408 | 108 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
€ 1,4861 - € 2,958 | 359 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||
€ 1,5285 - € 3,0712 | 480 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||
€ 3,7223 - € 5,8453 | 60 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan