Duraco High Bond® Tapes zijn hoogwaardige tapes met een acryl foam kern die geschikt zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen. High Bond-tapes zijn bestand tegen sabotage, ideaal voor het hechten van ongelijke metalen en uitstekend bestand tegen temperatuurcycli. Verkrijgbaar in 4 kleuren: helder, wit, grijs en zwart. Het heldere materiaal is ideaal voor toepassingen met helder acryl en glas. Specificaties: Kleeflaag: permanente kleeflaag met acrylfoam kern. Temperatuurbereik service: -20F tot 300F applicaties. Toepassing: vervang mechanische bevestigingen in huishoudelijke en commerciële apparatuur Ontwerp: naadloze bevestiging van decoratieve panelen. Elektronica: lcd-displays, draagbare elektronische installaties, data-behuizingen. Promotie van evenementen: naadloze montage van banners en installatie van bewegwijzering. HVAC: vervang mechanische bevestigingen en lassen in verwarmings- en airco-installaties
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Totale lengte | Totale dikte | Totale breedte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 48,7157 - € 48,7157 | 5 Op voorraad |
Zwart
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 70,8515 - € 75,3665 | 14 Op voorraad |
Transparant
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 36,2749 - € 38,5819 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 47,3146 - € 50,3292 | 5 Op voorraad |
Wit
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 35,6664 - € 35,6664 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 49,3385 - € 49,3385 | 104 Op voorraad |
Transparant
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 63,789 - € 67,8511 | 4 Op voorraad |
Transparant
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
€ 38,3272 - € 40,7757 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Wit
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 76,1917 - € 85,6763 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
216.535 ft
66.0 m
|
0.02 in
0.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
€ 47,2862 - € 51,0793 | 62 Op voorraad |
Transparant
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 60,9018 - € 64,7656 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
€ 59,727 - € 59,727 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
€ 37,2091 - € 39,5868 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
€ 47,3146 - € 50,3292 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Grijs
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
€ 60,9018 - € 64,7656 | 3 Op voorraad |
Wit
|
108.268 ft
33.0 m
|
0.043 in
1.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan