Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.
De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.
De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.
Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele kabeldiameter | Compatibele paneeldiktes | Compatibele gatdiameters | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1769 - € 0,2319 | 2943 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|||||||
€ 0,2868 - € 0,3767 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1 in
25.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|||||||
€ 0,1797 - € 0,2788 | 3257 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
|||||||
€ 0,2104 - € 0,2761 | 470 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|||||||
HLCC-2BK | € 0,1811 - € 0,2802 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||||||
€ 0,0972 - € 0,12 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.35 in
8.9 mm
|
0.02 - 0.205 in
0.5 - 5.2 mm
|
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan