De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale paneeldikte A | Hole Diameter A | Schroefmaat | Maximale paneeldikte B | Lengte afstandhouder | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1599 - € 0,1599 | 602 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
€ 0,1404 - € 0,1404 | 1612 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
€ 0,1404 - € 0,1404 | 910 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
€ 0,1727 - € 0,1975 | 4917 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
€ 0,1404 - € 0,1404 | 1704 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 0,1404 - € 0,1404 | 10024 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 0,1727 - € 0,1975 | 18940 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
€ 0,1404 - € 0,1404 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
€ 0,1727 - € 0,1975 | 8859 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
€ 0,1404 - € 0,1404 | 7879 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
€ 0,1727 - € 0,1975 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 4266 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 5713 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 1826 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
€ 0,1599 - € 0,1599 | 372 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M3.5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan